Menü Arama

Screw Oluklu Baş M10 20.0 mm PP Natural

Ürün kodu:

540160000011

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 8,9791 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

897,91 TL

100 x 8,9791 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 16.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Diş Boyutu M10
Renk Natural
Malzeme PP
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Standartlar ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin