Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 41,6361 TL |
Kafa Çapı | 16.0 mm |
---|---|
Kafa Çapı | 0.63 in |
Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
Diş Uzunluğu | 60.0 mm |
Diş Uzunluğu | 2.362 in |
Diş Boyutu | M8 |
Renk | Natural |
Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
Vida Tipi | Makine Vidası |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin