Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı Silindir Başlı

Stokta

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
194 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,165 TL - 1,4385 TL 706 Stokta
M4
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2677 TL - 1,565 TL 2000 Stokta
M5
6.0 mm
Oluklu Baş
3,8563 TL - 5,5103 TL 2990 Stokta
M3.5
7.0 mm
Oluklu Baş
1,1503 TL - 1,4201 TL 3000 Stokta
M3.5
16.0 mm
Oluklu Baş
1,2677 TL - 1,565 TL 3000 Stokta
M3.5
42.0 mm
Oluklu Baş
1,1703 TL - 1,4447 TL 7000 Stokta
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
1,8204 TL - 2,2472 TL 1995 Stokta
M5
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,5004 TL - 1,8522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,0754 TL - 2,5622 TL 1497 Stokta
M6
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,143 TL - 2,6455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,2052 TL - 2,7229 TL 5470 Stokta
M6
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0238 TL - 7,4367 TL 2000 Stokta
M8
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,1762 TL - 7,6249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,3663 TL - 7,8596 TL 1500 Stokta
M10
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,1364 TL - 8,8103 TL 1000 Stokta
M10
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2001 TL - 1,4817 TL 3000 Stokta
M4
25.0 mm
Oluklu Baş
1,1703 TL - 1,4447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2001 TL - 1,4817 TL 1000 Stokta
M4
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,2677 TL - 1,565 TL 1000 Stokta
M5
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,3001 TL - 1,6053 TL 2000 Stokta
M5
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 10
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Nylon Natural

50M040070G008

Fiyat Aralığı
1,4385 TL - 1,165 TL

Stok Seviyeleri
706 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M5 6.0 mm Nylon Natural

50M050080F006

Fiyat Aralığı
1,565 TL - 1,2677 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 7.0 mm Nylon Natural

50M035060F007

Fiyat Aralığı
5,5103 TL - 3,8563 TL

Stok Seviyeleri
2990 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 16.0 mm Nylon Natural

50M035060F016

Fiyat Aralığı
1,4201 TL - 1,1503 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M3.5 42.0 mm Nylon Natural

50M035060F042

Fiyat Aralığı
1,565 TL - 1,2677 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    42.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Natural

50M040070F010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm Nylon Natural

50M050080G030

Fiyat Aralığı
2,2472 TL - 1,8204 TL

Stok Seviyeleri
1995 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 8.0 mm Nylon Natural

50M060100G008

Fiyat Aralığı
1,8522 TL - 1,5004 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 20.0 mm Nylon Natural

50M060100G020

Fiyat Aralığı
2,5622 TL - 2,0754 TL

Stok Seviyeleri
1497 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 35.0 mm Nylon Natural

50M060100G035

Fiyat Aralığı
2,6455 TL - 2,143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M6 60.0 mm Nylon Natural

50M060100G060

Fiyat Aralığı
2,7229 TL - 2,2052 TL

Stok Seviyeleri
5470 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M8 16.0 mm Nylon Natural

50M080125G016

Fiyat Aralığı
7,4367 TL - 6,0238 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M8 35.0 mm Nylon Natural

50M080125G035

Fiyat Aralığı
7,6249 TL - 6,1762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M10 16.0 mm Nylon Natural

50M100150G016

Fiyat Aralığı
7,8596 TL - 6,3663 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M10 30.0 mm Nylon Natural

50M100150G030

Fiyat Aralığı
8,8103 TL - 7,1364 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Natural
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm Nylon Natural

50M040070F025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M4 10.0 mm Nylon Natural

50M040070G010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Nylon Natural

50M040070G025

Fiyat Aralığı
1,4817 TL - 1,2001 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M5 6.0 mm Nylon Natural

50M050080G006

Fiyat Aralığı
1,565 TL - 1,2677 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
Screw Çapraz Tahrikli M5 15.0 mm Nylon Natural

50M050080G015

Fiyat Aralığı
1,6053 TL - 1,3001 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural