Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M2.6 4.0 mm PC Clear

Bu tava başlı yıldız vidası şeffaf Polikarbonattan (PC) imal edildiğinden sağlam yapısıyla estetik bir görünüm sağlarken iyi bir sıcaklık direnci de sunar. Polikarbonat elektrik, perakende ve Satış Noktası endüstrileri uygulamaları için mükemmel bir seçenektir.
Ürün kodu:

170260400022

355 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,0141 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

601,41 TL

100 x 6,0141 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 4.5 mm
Kafa Yüksekliği 1.7 mm
Diş Uzunluğu 4.0 mm
Diş Boyutu M2.6
Kafa Tipi Tava Başlı
Vida Tipi Makine Vidası
Renk Clear
Bitir No Finish
Malzeme PC
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin