Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm Mild Steel Natural

This cross head countersunk screw is made from zinc plated steel. Refers to DIN 965 and ISO 7046.
Ürün kodu:

341052040952

9750 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 4,5947 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.148,68 TL

250 x 4,5947 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 9.2 mm
Kafa Yüksekliği 2.5 mm
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Diş Boyutu M5
Kafa Tipi Düz Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Renk Natural
Bitir Zinc
Malzeme Mild Steel
Standartlar DIN 965
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin