Menü Arama

Vida ve Kilit Desteği 6.9 mm #8,M4 Yaylı Kilit Parçası

Locking pin for collar spacer range, this item is compatible with CSR8 item numbers
Ürün kodu:

CSP8-01

33162 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 9,5048 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.504,80 TL

1000 x 9,5048 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
Özel Nitelikler Pin Snaps into Retainer
Tip Pin
Gövde Çapı 11.0 mm
Delik Çapı A 8.3 mm
İç Yükseklik 3.6 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 5.5 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.9 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin