These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Pano Kalınlığı A | Delik Çapı A | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 4970 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.093 in
2.36 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
|||
| 169626 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 328192 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 19000 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 51000 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 1482 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 34000 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 509 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 2970 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 33800 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 34000 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 77238 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 2000 Stokta |
0.093 in
2.36 mm