Menü Arama

Vida ve Kilit Desteği 15.0 mm PA

Collar spacer is comprised of two separate parts the pin (CSP Series) and the retainer (CSR). The pin locks into the bottom retainer to capture PCB. Combination of the two mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. Binder head screw is recommended but not required. Mating part CSP8-01.
Ürün kodu:

CSR8-591-01

4000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 9,5048 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.504,80 TL

1000 x 9,5048 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
Özel Nitelikler Pin Snaps into Retainer
Tip Retainer
Gövde Çapı 11.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 15.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin