Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Kapak veya tapa olarak kullanılabilen çok yönlü maskeleme çözümü.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | Malzeme | A | H | Tip | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,9347 TL - 10,9347 TL | 23634 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
3,8552 TL - 3,8552 TL | 730596 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
3,4171 TL - 4,1667 TL | 720187 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
22,0797 TL - 22,0797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.819 in
20.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1
|
||
23,1311 TL - 23,1311 TL | 7800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2
|
||
10,3194 TL - 12,6559 TL | 142636 Stokta |
0.398 in
10.1 mm
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
1
|
||
5,3934 TL - 5,3934 TL | 5378 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
10,5141 TL - 10,5141 TL | 201129 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 35976 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
20,082 TL - 20,082 TL | 7112 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
1.098 in
27.9 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
5,2084 TL - 6,3182 TL | 21869 Stokta |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
23,9723 TL - 23,9723 TL | 14599 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Silicone
|
1.098 in
27.9 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
16,5072 TL - 16,5072 TL | 12502 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
5,5491 TL - 6,7465 TL | 3795103 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
26,2855 TL - 26,2855 TL | 5359 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1
|
||
13,9839 TL - 13,9839 TL | 3038412 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
20,7129 TL - 20,7129 TL | 146250 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1
|
||
10,3194 TL - 10,3194 TL | 2385 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
15,1404 TL - 15,1404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin