Menü Arama

Maskeleme Konisi Kapağı 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Black

Siyah EPDM'den mamul Konili Kapak/Tapa, 250 °C çalışma sıcaklığına sahiptir. Çok yönlü tasarımı sayesinde kapak olarak kullanılıp açıktaki saplamaları maskeler veya tapa işleviyle deliklerin içini maskeler.
Ürün kodu:

461894

67883 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,8552 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.855,20 TL

1000 x 3,8552 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 23.0 mm
Azami Isı 180 °C
Malzeme EPDM
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin