Menü Arama

Maskeleme Konisi Kapağı 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Black

Koni Maskeleme Tapası, konik tasarımı sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar. Yaygın uygulamalar arasında toz kaplama, elektrokaplama ve eloksallama vardır.
Ürün kodu:

461900

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 15,1404 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

3.785,10 TL

250 x 15,1404 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
H 38.1 mm
Azami Isı 180 °C
Malzeme EPDM
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin