Menü Arama

Silicone Rubber N/A 20.0 mm (OD)

This is a Cable Grommet made from Black Silicone Rubber. It benefots from a continuous working temperature of 180°C. The specifications shown represent the product in an installed state.
Ürün kodu:

1342664

187810 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 13,6685 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

13.668,50 TL

1000 x 13,6685 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Delik Çapı 6.0 mm
Azami Çalışma Isısı 180 °C
Toplam Çap 20.0 mm
Panel Kalınlığı 2.9 mm
Tam Malzeme Silicone Rubber
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Standart RMS
Standart Shore
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 1342664 bu diğer ürünün yerini alır:

Kenar Tutucu Halka 10.0 mm 20.0 mm 2.9 mm
Ürün kodu: CGB-1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin