Menü Arama

Membran Giriş Halkaları - Kenar Tutmalı

Stokta

Kablo Salmastrası birçok kablo ve telin geçmesini sağlayıp keskin kenarlardan da korur. Kabloları derli toplu ve düzenli tutar. Çeşiti malzeme seçenekleriyle sunulur: 80 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip UL94 V2 sınıfı doğal Naylon 6/6 veya 65 Shore A sertlik sınıfı ve 180 C sürekli çalışma sıcaklığına sahip Siyah Silikon Kauçuk. Tüm boyutlar, ürün kurulu durumda olarak verilmiştir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
354000 Stokta
5168100 Stokta
Kenar Tutucu Halka 21.4 mm 21.4 mm 20.0 mm 1.2 mm

CGC-1-01


Stok Seviyeleri
354000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Standart
    RMS
Silicone Rubber N/A 20.0 mm (OD)

1342664


Stok Seviyeleri
5168100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Azami Çalışma Isısı
    180 °C
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.8 mm
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber