Menü Arama

Kenar Tutucu Halka 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

This cable grommet is made of natural UL94-V-2 nylon. It has a continuous working temperature of 80 C and is used to insert a cable through a panel thickness of 1.2 mm. The profile is design to be fixed on the edge of a panel and has a snap in cable entry.
Ürün kodu:

CGC-1-01

19618 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 4999 10,9621 TL
5000 + 10,1013 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.740,53 TL

250 x 10,9621 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Delik Çapı 20.0 mm
Azami Çalışma Isısı 85 °C
Toplam Çap 29.0 mm
Panel Kalınlığı 1.3 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart UL
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin