Menü Arama

Talongrip Kelepçe M5 12.7 19.1 Hardened Steel

Talongrip Mengene Çenesi Kelepçesi, mükemmel dayanıklılık, kavrama ve uzun ömür sunduğundan güçlü bağlama ve koruma uygulamaları için uygundur. Pitbull veya Dynaforce kelepçelerle kullanılır. 1,5 mm malzemede zorlu kelepçeleme işlemlerine izin verir. Sertleştirilmiş Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20266141

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.158,2095 TL
5 - 9 1.100,1843 TL
10 - 19 1.042,4869 TL
20 + 984,4617 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.158,21 TL

1 x 1.158,2095 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
Gripping height h2 1.5 - 1.9
h1 6.4
h3 6.0
l1 12.7
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Weight g 12.0
Malzeme Hardened Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin