Menü Arama

Mengene Çenesi Kelepçeleri

Stokta

Mengene Çenesi Kelepçeleri, Pitbull veya Dyna-Force kelepçeleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1,5 mm gibi küçük bir kelepçeleme güçü ile zorlu makine işleme işlemleri yapmanıza izin veren cıvatalı basit bir cihazdır.

Pozitif kelepçeleme kuvvetiyle kesme işlemin hızlandırır. Mengene Çenesinin biçimi, aşağı doğru ortalama bir güçle bileşenleri yerinde tutar.

Az sayıda parçalar, karmaşık uygulamalar veya inşaat, imalat, bakım ve onarım gibi imalatın elverişsiz olduğu durumlarda prototip oluşturmak idealdir.

  • Pitbull veya Dyna-Force kelepçeleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Pozitif kelepçeleme kuvvetiyle kesme işlemin hızlandırır.
  • İnşaat, imalat, bakım ve onarım uygulamaları için idealdir.
Malzeme: Hardened Steel Seri Kodu: SR12034

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 w1 h3 d1 h1 A/F Gripping height h2 Satın Al
32 Stokta
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
31 Stokta
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
24 Stokta
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
3 Stokta
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
Talongrip Kelepçe M8 25.4 25.4 Hardened Steel

20267452


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • Gripping height h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4
Talongrip Kelepçe M5 25.4 19.1 Hardened Steel

20267445


Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4
Talongrip Kelepçe M5 19.1 19.1 Hardened Steel

20267438


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Talongrip Kelepçe M5 12.7 19.1 Hardened Steel

20266141


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7