266114221E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kavrama Uzunluğu | 19.5 mm |
---|---|
Kavrama Uzunluğu | 0.768 in |
Kafa Çapı | 20.0 mm |
Kafa Çapı | 0.787 in |
Hazne Yüksekliği | 13.5 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.531 in |
Montaj Deliği Boyutu Aralığı | 14.2 - 16.2 mm |
Montaj Deliği Boyutu Aralığı | 0.559 - 0.638 in |
Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Renk | Natural |
Bitir | Chrome Plated |
Anahtar Tipi | Oluklu Anahtar |
Mandal Biçim | Does Not Compress |
Mil Malzemesi | Steel |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.