Menü Arama

Mini Çeyrek Tur Kilitler - 45 Derece Montaj Deliği

Stokta

Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that provides up to 1mm of torsion.

The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Powder Coated and Chrome Plated

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Anahtar Tipi Kavrama Uzunluğu Satın Al
204 Stokta
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
20.5 mm
6 Stokta
Powder Coated
7 mm Üçgen Anahtar
20.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Powder Coated
Oluklu Anahtar
13.5 mm
619 Stokta
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
13.5 mm
275 Stokta
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
20.5 mm
3 Stokta
Chrome Plated
6 mm Kare Anahtar
13.5 mm
100 Stokta
Powder Coated
Oluklu Anahtar
19.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Powder Coated
6 mm Kare Anahtar
20.5 mm
100 Stokta
Chrome Plated
6 mm Kare Anahtar
20.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Chrome Plated
6 mm Kare Anahtar
19.5 mm
130 Stokta
Powder Coated
Oluklu Anahtar
20.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Powder Coated
7 mm Üçgen Anahtar
19.5 mm
299 Stokta
Powder Coated
6 mm Kare Anahtar
13.5 mm
139 Stokta
Powder Coated
7 mm Üçgen Anahtar
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
13.5 mm
161 Stokta
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
19.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
19.5 mm
95 Stokta
Powder Coated
6 mm Kare Anahtar
19.5 mm
Quarter Turn Lock Slotted Key 20.5 mm Natural

266114211E


Stok Seviyeleri
204 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 20.5 mm Black

266123711E


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit Oluklu Anahtar 13.5 mm Black

266124210E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 13.5 mm Natural

266113710E


Stok Seviyeleri
619 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 20.5 mm Natural

266113711E


Stok Seviyeleri
275 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 6 mm Kare Anahtar 13.5 mm Natural

266112610E


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit Oluklu Anahtar 19.5 mm Black

266124221E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 6 mm Kare Anahtar 20.5 mm Black

266122611E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 6 mm Kare Anahtar 20.5 mm Natural

266112611E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 6 mm Kare Anahtar 19.5 mm Natural

266112621E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit Oluklu Anahtar 20.5 mm Krom

266124211E


Stok Seviyeleri
130 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    20.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Quarter Turn Lock 7.0 mm Triangle Key 19.5 mm Black

266123721E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Quarter Turn Lock 6.0 mm Square Key 13.5 mm Black

266122610E


Stok Seviyeleri
299 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Quarter Turn Lock 7.0 mm Triangle Key 13.5 mm Black

266123710E


Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Quarter Turn Lock Slotted Key 13.5 mm Natural

266114210E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    13.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit Oluklu Anahtar 19.5 mm Natural

266114221E


Stok Seviyeleri
161 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Çeyrek Tur Kilit 7 mm Üçgen Anahtar 19.5 mm Natural

266113721E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
Quarter Turn Lock 6.0 mm Square Key 19.5 mm Black

266122621E


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Uzunluğu
    19.5 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    13.5 mm
  • Montaj Deliği Boyutu Aralığı
    14.2 - 16.2 mm
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy