Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,4071 TL |
5000 - 9999 | 3,0664 TL |
10000 + | 2,7599 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Push In |
Yatak Tipi | Micro |
Uyumlu Delik Çapı | 3.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.118 in |
Derinlik | 4.1 mm |
Derinlik | 0.160 in |
İç Yükseklik | 3.0 mm |
İç Yükseklik | 0.118 in |
İç Genişlik | 6.7 mm |
İç Genişlik | 0.264 in |
Azami Pano Kalınlığı | 2.4 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.094 in |
Toplam Genişlik | 9.1 mm |
Toplam Genişlik | 0.358 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 2.4 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.094 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 1 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.