Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
12,457 TL - 13,4536 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 2000 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
8.5 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 4066 Stokta
4.8 mm
1.7 mm
2.9 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 11705 Stokta
6.7 mm
3.0 mm
2.9 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 11000 Stokta
4.8 mm
1.7 mm
0.9 mm
8,1084 TL - 9,241 TL 22000 Stokta
4.4 mm
4.4 mm
Adhesive
3.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
8.0 mm
Adhesive
4.1 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 1000 Stokta
4.8 mm
1.7 mm
2.9 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
2.8 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
7.6 mm
6,07 TL - 6,9305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
1.8 mm
3.0 mm
8,6972 TL - 9,9203 TL 58015 Stokta
12.5 mm
4.0 mm
2.8 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 23821 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
8.5 mm
7,0843 TL - 8,0746 TL 77928 Stokta
8.4 mm
4.0 mm
2.8 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 20559 Stokta
6.7 mm
3.0 mm
2.9 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
7.6 mm
3,7644 TL - 3,7644 TL 1765 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
23,374 TL - 23,374 TL 1000 Stokta
4.8 mm
3.2 mm
2.6 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-19A2

Fiyat Aralığı
13,4536 TL - 12,457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Side Entry
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası 8.5 mm 4.3 mm PA

MWS-2-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
4066 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.7 mm
  • Derinlik
    2 mm
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-2-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
11705 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.7 mm
  • Derinlik
    2 mm
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 4.4 mm PA

MWSB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,241 TL - 8,1084 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Yükseklik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.7 mm
  • Derinlik
    2 mm
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 4.3 mm PA

MWS-1-01

Fiyat Aralığı
6,9305 TL - 6,07 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası 2.8 mm 12.5 mm PA

MBHWSSE1-1-01

Fiyat Aralığı
9,9203 TL - 8,6972 TL

Stok Seviyeleri
58015 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Derinlik
    9.7 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    12.5 mm
Kablo Salmastrası 8.5 mm 4.3 mm PA

MWS-3-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
23821 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası 2.8 mm 8.4 mm PA

MBHWSSE-1-19

Fiyat Aralığı
8,0746 TL - 7,0843 TL

Stok Seviyeleri
77928 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Derinlik
    9.7 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    8.4 mm
Kablo Salmastrası 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
20559 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Derinlik
    4.1 mm
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
3,7644 TL - 3,7644 TL

Stok Seviyeleri
1765 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 2.6 mm 4.8 mm PA

MWSLTB-1-19A-RT

Fiyat Aralığı
23,374 TL - 23,374 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • İç Yükseklik
    2.6 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
  • Toplam Genişlik
    10.2 mm