Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 6,0666 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Adhesive |
Yatak Tipi | Micro |
Uyumlu Delik Çapı | 9.1 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.358 in |
İç Yükseklik | 7.6 mm |
İç Yükseklik | 0.299 in |
İç Genişlik | 8.9 mm |
İç Genişlik | 0.35 in |
Toplam Genişlik | 11.9 mm |
Toplam Genişlik | 0.469 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.