MWSELF-1-4.1-01
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,2513 TL |
5000 - 9999 | 5,753 TL |
10000 + | 5,4356 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Push In |
Yatak Tipi | Standoff Micro |
Uyumlu Delik Çapı | 3.8 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.15 in |
Derinlik | 4.1 mm |
Derinlik | 0.160 in |
İç Yükseklik | 3.0 mm |
İç Yükseklik | 0.118 in |
İç Genişlik | 6.6 mm |
İç Genişlik | 0.26 in |
Azami Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.063 in |
Toplam Genişlik | 9.1 mm |
Toplam Genişlik | 0.358 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.