Menü Arama

Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm PA

Mini tel kelepçesi, elektrik ve elektronik uygulamalarda kablo yönlendirmesi için kullanılır. Bileşenleri düzenli tutar, kurulum veya tamir gerektiğinde kolay erişim sunar.
Ürün kodu:

MWSET1-2-01

12144 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,8637 TL
5000 - 9999 3,569 TL
10000 - 19999 3,3789 TL
20000 + 3,1894 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.863,70 TL

1000 x 3,8637 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Push In
Yatak Tipi Micro
Uyumlu Delik Çapı 1.7 mm
Derinlik 2 mm
İç Yükseklik 2.9 mm
İç Genişlik 4.8 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.7 mm
Toplam Genişlik 7.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.7 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil 2
GTIP Numarası 3926909790
UL/CSA Tanımı UL E71558

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin