Menü Arama

Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Yapışkan PA Natural

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 25 x 18 mm. The adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Ürün kodu:

460297

331 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 23,762 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.376,20 TL

100 x 23,762 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Kafa Tipi Serbest Bırakılabilir Baş
Montaj Yöntemi Yapışkan
Kablo Demeti Çapı Aralığı 17.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin