Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
50.8 mm
225.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
1000 Stokta
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Doğal renk
13.0 kg
23669 Stokta
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Siyah
18.0 kg
14320 Stokta
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Siyah
13.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
140000 Stokta
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Siyah
18.0 kg
583300 Stokta
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Doğal renk
18.0 kg
12340 Stokta
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
17005 Stokta
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Siyah
18.0 kg
34400 Stokta
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
659520 Stokta
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Siyah
8.0 kg
163030 Stokta
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Siyah
18.0 kg
2520 Stokta
6.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Siyah
22.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Mavi
18.1 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Sarı
18.1 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Kırmızı
18.1 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Doğal renk
60696 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Siyah
22.0 kg
  • / 5
Kablo Bağı 4.8 mm 225.0 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50RLA-M


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.7 mm
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.8 mm
Kablo Bağı 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RAR1-2


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    120.7 mm
Kablo Bağı 131.0 mm 30.0 mm PA Black

462708


Stok Seviyeleri
23669 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 151.0 mm 37.0 mm PA Black

461278


Stok Seviyeleri
14320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    37.0 mm
Kablo Bağı 157.0 mm 36.0 mm PA Natural

462695


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
Kablo Bağı 168.0 mm 40.0 mm PA Black

461279


Stok Seviyeleri
140000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

462698


Stok Seviyeleri
583300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    38.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50RLA-3


Stok Seviyeleri
12340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 132.0 mm 30.0 mm PA Black

462705


Stok Seviyeleri
17005 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 132.0 mm 30.0 mm PA Natural

462766


Stok Seviyeleri
34400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 202.0 mm 50.0 mm PA Black

462703


Stok Seviyeleri
659520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 168.0 mm 40.0 mm PA Natural

461260


Stok Seviyeleri
163030 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 201.0 mm 50.0 mm PA Natural

462696


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 201.0 mm 50.0 mm PA Black

462707


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Black

462701


Stok Seviyeleri
2520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Mavi

CRTA-C1-19BL


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Sarı

CRTA-C1-19YL


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Kırmızı

CRTA-C1-19RD


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460297


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    18.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
Kablo Bağı 207.0 mm 50.0 mm PA Black

462710


Stok Seviyeleri
60696 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm