Menü Arama

Kablo Bağı 110.0 mm 25.0 mm PA Natural

Doğal naylon 6/6'dan mamul kablo bağı, metal veya ahşap panolara vidalamak ya da cıvatayla sabitlemek için ideal olan kalıplı tespit başına sahiptir. Bağlantı elemanı, son kurulumdan önce mevcut kurulumlara tespit edilebilir.
Ürün kodu:

461242

70872 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 1,6086 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

160,86 TL

100 x 1,6086 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Belgelendirme UL
Renk Natural
Kafa Tipi Serbest Bırakılabilir Baş
Uyumlu Delik Çapı 3.2 mm
Montaj Yöntemi Vida
Asgari Halka Gerilme Direnci 18.0 kg
Toplam Uzunluk 110.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin