Menü Arama

Kablo Bağı 398.0 mm 122.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6 and it is finished with a moulded fixing head that is ideal screwed or bolted down on metal or wooden panels. The fastener can be fixed to existing installations before final assembly.
Ürün kodu:

461247

3690 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 13,4581 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.345,81 TL

100 x 13,4581 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Belgelendirme UL
Renk Natural
Kafa Tipi Serbest Bırakılabilir Baş
Uyumlu Delik Çapı 6.0 mm
Montaj Yöntemi Vida
Asgari Halka Gerilme Direnci 18.0 kg
Toplam Uzunluk 398.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin