Menü Arama

Kablo Bağı 398.0 mm 122.0 mm PA Black

Siyah naylon 6/6'dan mamul kablo bağı, metal veya ahşap panolara vida ya da cıvatayla sabitlenebilen kalıplanmış tespit kafasına sahiptir. Bağlantı elemanı, mevcut kurulumlara son montajdan önce takılabilir.
Ürün kodu:

461266

14368 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 16,2969 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.629,69 TL

100 x 16,2969 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Belgelendirme UL
Renk Black
Kafa Tipi Serbest Bırakılabilir Baş
Uyumlu Delik Çapı 6.0 mm
Montaj Yöntemi Vida
Asgari Halka Gerilme Direnci 18.0 kg
Toplam Uzunluk 398.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin