Menü Arama

Kablo Bağı 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 5.4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Ürün kodu:

462763

4001 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 3,3224 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

332,24 TL

100 x 3,3224 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Kafa Tipi Serbest Bırakılamaz Baş
Uyumlu Delik Çapı 6.0 mm
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Asgari Halka Gerilme Direnci 22.0 kg
Toplam Uzunluk 132.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin