Menü Arama

Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Red

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from red nylon.
Ürün kodu:

CRTA-C1-19RD

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 6,2453 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.122,65 TL

500 x 6,2453 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Red
Kafa Tipi Serbest Bırakılamaz Baş
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Asgari Halka Gerilme Direnci 18.1 kg
Toplam Uzunluk 185.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin