Menü Arama

Kablo Bağı 155.5 mm 28.5 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Ürün kodu:

NTA15535PMTG

26700 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 3,8867 TL
500 - 999 3,4979 TL
1000 + 3,1481 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

388,67 TL

100 x 3,8867 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Kafa Tipi Serbest Bırakılamaz Baş
Uyumlu Delik Çapı 4.8 mm
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Asgari Halka Gerilme Direnci 250.0 kg
Toplam Uzunluk 155.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin