Menü Arama

Kablo Bağı 169.0 mm 40.0 mm PA Black

This cable tie is made of grey UL94 V-2 nylon 6/6 and it include in the band rivet allowing the cable or cable bundle of 40.0 mm to be pushed into a hole of 7.0 mm and panel thickness of 2.5 mm.
Ürün kodu:

SRRCT-1

18028 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 18,0425 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

3.608,50 TL

200 x 18,0425 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Kafa Tipi Serbest Bırakılamaz Baş
Uyumlu Delik Çapı 7.0 mm
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Asgari Halka Gerilme Direnci 250.0 kg
Toplam Uzunluk 169.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin