Menü Arama

Kablo Bağı 117.1 mm 19.1 mm PA Black

This cable tie is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6 and it include and adhesive pad to be screwed on. The pad has a thick adhesive tape of 0.8 mm and can be fixed with an M2.5 screw. This cable can take a bundle of 28.5 mm.
Ürün kodu:

TOBS-18-01A-RT

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 18,8203 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

18.820,30 TL

1000 x 18,8203 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Delik Çapı 6.0 mm
Montaj Yöntemi Vida & Yapıştırıcı
Asgari Halka Gerilme Direnci 8.2 kg
Toplam Uzunluk 117.1 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin