Menü Arama

Kablo Bağı 121.7 mm 31.8 mm PA Natural

This push mount cable tie has an included push-in mount that fits directly into panel holes, optimising assembly times by forgetting the need for cable tie holders. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Ürün kodu:

WIT-18RA-4-01-M

513186 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,5852 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.585,20 TL

1000 x 3,5852 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Belgelendirme UL
Renk Natural
Kafa Tipi Tava Başlı
Uyumlu Delik Çapı 4.8 mm
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Asgari Halka Gerilme Direnci 8.2 kg
Toplam Uzunluk 121.7 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
UL/CSA Tanımı UL E71558
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin