Menü Arama

Kablo Bağı 31.8 mm PA Natural

This tie easily snaps into pre-drilled holes, and can be mounted to installation before final assembly. Eliminates the need for tie mount and fastener.
Ürün kodu:

WIT-30RAR1-2

1454052 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 10,2302 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

10.230,20 TL

1000 x 10,2302 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Kafa Tipi Tava Başlı
Uyumlu Delik Çapı 4.8 mm
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Asgari Halka Gerilme Direnci 13.6 kg
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin