Menü Arama

Kablo Bağı 174.6 mm 31.8 mm PA Natural

Doğal UL94-V-2 naylon 6/6'dan mamul, kablo bağı. Bağlantı kafası, 1,6 mm kalınlığından panoda 6,4 mm deliğe iterek geçmeyi sağlar.
Ürün kodu:

WIT-30RCA-12-M

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,2079 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.207,90 TL

1000 x 2,2079 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Kafa Tipi Serbest Bırakılamaz Baş
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Asgari Halka Gerilme Direnci 13.0 kg
Toplam Uzunluk 174.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin