Menü Arama

Kablo Bağı 168.3 mm 31.8 mm PA Natural

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Ürün kodu:

WIT-30RCA-8-M

23573 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,1238 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.123,80 TL

1000 x 2,1238 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Kafa Tipi Serbest Bırakılamaz Baş
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Asgari Halka Gerilme Direnci 13.0 kg
Toplam Uzunluk 168.3 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin