Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 7,4229 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Belgelendirme | UL |
---|---|
Renk | Natural |
Kafa Tipi | Tava Başlı |
Uyumlu Delik Çapı | 4.8 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.189 in |
Montaj Yöntemi | Sıkı Geçme |
Asgari Halka Gerilme Direnci | 13.6 kg |
Asgari Halka Gerilme Direnci | 30 lbs |
Toplam Uzunluk | 166.7 mm |
Toplam Uzunluk | 6.563 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.