Menü Arama

Kablo Bağı 174.3 mm 31.8 mm PA Natural

Ayrılabilir bağ, önceden açılmış deliklere kolayca oturur ve son montajdan önce kuruluma takılabilir. Bağ plakası ve bağlantı elemanı ihtiyacını ortadan kaldırır.
Ürün kodu:

WIT-30RRAA-12-M

2957 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,9908 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.990,80 TL

1000 x 7,9908 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Kafa Tipi Tava Başlı
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Asgari Halka Gerilme Direnci 13.6 kg
Toplam Uzunluk 174.3 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin