Menü Arama

Kablo Bağı 173.0 mm 36.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Ürün kodu:

WIT-50SRA-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,9766 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.976,60 TL

1000 x 1,9766 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Kafa Tipi Oval Baş
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
Montaj Yöntemi Sıkı Geçme
Asgari Halka Gerilme Direnci 22.7 kg
Toplam Uzunluk 173.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin