Menü Arama

Oluklu Tüp Klipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of NW 4.5.
Ürün kodu:

550262

9036 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 17,4535 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.745,35 TL

100 x 17,4535 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi Kenar Montajlı
Tam Malzeme Poliamid 6
Kavrama Malzemesi 302 Stainless Steel
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin