Menü Arama

Oluk Kenarı Klipsleri

Stokta

These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.

Series Code :SR6262

Seri Kodu: SR6262

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Asgari Pano Kalınlığı Toplam Uzunluk Uyumlu Kablo Çapı Azami Pano Kalınlığı Toplam Genişlik Tip Satın Al
22300 Stokta
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
1
21600 Stokta
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
6360 Stokta
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
29120 Stokta
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
2000 Stokta
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
1
7410 Stokta
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
1
1145472 Stokta
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
1
65584 Stokta
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
3845 Stokta
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
550273 710590 Stokta
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1
1300 Stokta
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
1
2200 Stokta
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
1
2700 Stokta
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
1
Oluklu Tüp Klipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550263


Stok Seviyeleri
22300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    4.5 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550264


Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    4.5 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    7.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550262


Stok Seviyeleri
6360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    4.5 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550271


Stok Seviyeleri
29120 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    10.0 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    13.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    41.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550265


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    4.5 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    18.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550269


Stok Seviyeleri
7410 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    10.0 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    8.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550268


Stok Seviyeleri
1145472 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    10.0 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    8.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550261


Stok Seviyeleri
65584 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    4.5 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    15.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550267


Stok Seviyeleri
3845 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    10.0 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    18.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550266


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    7.5 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    17.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550273


Stok Seviyeleri
710590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    13.0 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    10.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550272


Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550274


Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    13.0 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    23.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 3.0 mm 6.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550275


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    13.0 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.0 mm
Oluklu Tüp Klipsi 0.7 mm 3.0 mm (T) Nylon 6/6;Stainless Steel

550270


Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Uyumlu Kablo Çapı
    10.0 mm
  • Bilye Merkezine Yükseklik
    19.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm