Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 28,619 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Montaj Yöntemi | Kenar Montajlı |
Uyumlu Kablo Çapı | 13.0 mm |
Uyumlu Kablo Çapı | 0.512 in |
Bilye Merkezine Yükseklik | 23.3 mm |
Bilye Merkezine Yükseklik | 0.917 in |
Toplam Uzunluk | 20.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.787 in |
Toplam Genişlik | 23.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.906 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 3.0 - 6.0 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.118 - 0.236 in |
En | 23.0 mm |
En | 0.906 in |
Tam Malzeme | Poliamid 6 |
Kavrama Malzemesi | 302 Stainless Steel |
Tip | 2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.