Menü Arama

Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M4 10.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli, Ortası Omuzlu Vida. Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20240424

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 153,2554 TL
100 - 249 138,1061 TL
250 - 499 130,3552 TL
500 - 999 122,6044 TL
1000 + 114,8535 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

153,26 TL

1 x 153,2554 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 +0.05|-0.0 10.0
d1 +0|-0.025 5.0
d2 M4
D3 8.0
d4 1.0
H1 4.0
l2 5.0
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin