Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 173,6895 TL |
100 - 249 | 156,4262 TL |
250 - 499 | 147,6185 TL |
500 - 999 | 138,8107 TL |
1000 + | 130,3552 TL |
l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 10.0 |
d2 | M8 |
D3 | 14.0 |
d4 | 1.8 |
H1 | 7.0 |
l2 | 12.0 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.