Menü Arama

Ortası Delik Omuzlu Vidalar Kapak Başlı M5 10.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen tahrikli, Ortası Omuzlu Vida. Ortası delik gövde sayesinde yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı önler. Sızdırmaz kabinlerde, mahfazalarda ve makinelerde yaygın olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olup HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20241063

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 162,0633 TL
100 - 249 145,8569 TL
250 - 499 137,7537 TL
500 - 999 129,6506 TL
1000 + 121,5474 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

162,06 TL

1 x 162,0633 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 +0.05|-0.0 10.0
d1 +0|-0.025 6.0
d2 M5
D3 10.0
d4 1.3
H1 5.0
l2 6.0
Malzeme 316 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin