20241292
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 712,3738 TL |
100 - 249 | 641,2069 TL |
250 - 499 | 605,6235 TL |
500 - 999 | 570,0399 TL |
1000 + | 534,4565 TL |
l1 +0.05|-0.0 | 100.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 16.0 |
d2 | M12 |
D3 | 24.0 |
d4 | 1.8 |
H1 | 11.0 |
l2 | 18.0 |
Malzeme | 316 Stainless Steel |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.