Ortası Delik Pullar, kör tapalı deliklerdeki gazların hızlıca bırakılmasına yardımcı olan ortası delik cıvatalar ile birlikte kullanılır. Oluklu havalandırma özelliği sayesinde yüksek vakum sistemlerinde oluşan sızıntıları azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygındır.
Paslanmaz Çelik ortası delik pullar, ortası delik vidalarla kullanılarak vakum haznelerinde vakum oluşturma hızını ve performansını artırır.
Ortası delik pullar, endüstriyel makineler ve otomotiv bileşenlerinden yaygın olarak kullanılır
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0097.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Dişliler için d1 | d1 | w1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 Stokta |
9.0
|
M4
|
4.3
|
0.8
|
|||
| 78 Stokta |
12.0
|
M6
|
6.4
|
1.6
|
|||
| 36 Stokta |
16.0
|
M8
|
8.4
|
1.6
|
|||
| 27 Stokta |
7.0
|
M3
|
3.2
|
0.5
|
|||
| 181 Stokta |
24.0
|
M12
|
13.0
|
2.5
|
|||
| 178 Stokta |
20.0
|
M10
|
10.5
|
2.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
M16
|
17.0
|
3.0
|
|||
| 25 Stokta |
5.0
|
M2
|
2.2
|
0.3
|
|||
| 50 Stokta |
6.0
|
M2.5
|
2.7
|
0.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
37.0
|
M20
|
21.0
|
3.0
|
|||
| 10 Stokta |
10.0
|
M5
|
5.3
|
1.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin