Menü Arama

Genişlemeli Perçin 0.8 mm 3.2 mm PA Black

Sıkı Geçme Perçin Ayaklar, düşük profillidir ve standart metal tabanlı kızakları tam olarak kapar.
Ürün kodu:

61PSS20000

8960 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,3002 TL
5000 - 9999 2,8427 TL
10000 + 2,4727 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.300,20 TL

1000 x 3,3002 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yükseklik 17.9 mm
Taban Çapı 10.3 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 6.4 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.2 mm
Renk Black
Tam Malzeme Polyamide
Taban Malzemesi Nylon
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin