Menü Arama

Perçinli Ayak

Stokta

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Delik Çapı Yükseklik Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
12,9819 TL - 16,027 TL 174384 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
12,1964 TL - 29,8813 TL 1260 Stokta
Polyamide
50.0 mm
12,0017 TL - 14,2319 TL 188266 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 102270 Stokta
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL 492000 Stokta
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
8,3835 TL - 10,3501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
8,4943 TL - 13,2723 TL 285672 Stokta
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 17017 Stokta
3.7 mm
3.5 mm
3.0 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
12.7 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 27456 Stokta
8.1 mm
15.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
9,4741 TL - 13,113 TL 1295 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
3.20 mm
Thermo Plastic Elastomer
10.8 mm
7,679 TL - 9,4804 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
10.8 mm
8,2812 TL - 10,2239 TL 98856 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 7109 Stokta
3.7 mm
4.8 mm
3.0 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
10.0 mm
9,0221 TL - 11,1385 TL 4322 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
14,6085 TL - 17,0859 TL 826579 Stokta
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
11,7663 TL - 14,5263 TL 30123 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
10,532 TL - 13,0028 TL 4845 Stokta
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
11,1428 TL - 13,4575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
23,1311 TL - 23,1311 TL 333667 Stokta
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
10,0223 TL - 12,3731 TL 578476 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
  • / 3
Perçinli Ayak 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

FF-009-P4X8B

Fiyat Aralığı
16,027 TL - 12,9819 TL

Stok Seviyeleri
174384 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    8.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/SIL

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

FF-008-P4X8B

Fiyat Aralığı
14,2319 TL - 12,0017 TL

Stok Seviyeleri
188266 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

SFF-124-PP

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
102270 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    12.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

SFF-018

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
492000 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    10.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Black

FF-006-P4X7B

Fiyat Aralığı
10,3501 TL - 8,3835 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Black

FF-006-P5X6.5B

Fiyat Aralığı
13,2723 TL - 8,4943 TL

Stok Seviyeleri
285672 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

FSR-5

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
17017 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    3.5 mm
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • Taban Malzemesi
    Elastomer
Perçinli Ayak 20.0 mm 12.0 mm 8.1 mm TPE

SFF-124-A4

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
27456 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

FF-13-P3.5X7.0B

Fiyat Aralığı
13,113 TL - 9,4741 TL

Stok Seviyeleri
1295 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Taban Çapı
    10.8 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

FF-13-P3.5X6.0B

Fiyat Aralığı
9,4804 TL - 7,679 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Taban Çapı
    10.8 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Black

FF-006-P4X8B

Fiyat Aralığı
10,2239 TL - 8,2812 TL

Stok Seviyeleri
98856 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

FSR-2

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
7109 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.8 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • Taban Malzemesi
    Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Black

FF-005-P4X7B

Fiyat Aralığı
11,1385 TL - 9,0221 TL

Stok Seviyeleri
4322 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

FF-026-M40

Fiyat Aralığı
17,0859 TL - 14,6085 TL

Stok Seviyeleri
826579 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    18.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

FF-008-P4X6B

Fiyat Aralığı
14,5263 TL - 11,7663 TL

Stok Seviyeleri
30123 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

FF-010-P4X8B

Fiyat Aralığı
13,0028 TL - 10,532 TL

Stok Seviyeleri
4845 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    9.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Black

FF-005-P4X8B

Fiyat Aralığı
13,4575 TL - 11,1428 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 6.0 mm 0.305 in TPE

SFF-021

Fiyat Aralığı
23,1311 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
333667 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Black

FF-006-P4X6B

Fiyat Aralığı
12,3731 TL - 10,0223 TL

Stok Seviyeleri
578476 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer